Borne de conducteur de terre-PTMED4-PE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3212154

Référence pièce
3212154
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.93 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Vert-jaune AWG 24 - 10 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.20 - 6
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.20 - 4 Nombre de rangées 1 Taille du produit (longueur)(mm) 70.5
Longueur de dénudage(mm) 10-12 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Connecteur enfichable
Type de connecteur (catégorie) Borne PG

Vous vous trouvez sur la page de Borne de conducteur de terre-PTMED4-PE, le numéro d'article est le suivant: 3212154.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3212154.

Assistance technique