Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3206448
Color | Vert-jaune | AWG | 20 - 14 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.50 - 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.50 - 2.50 | Nombre de rangées | 1 | Connexion (composants) | Raccord rapide |
Type de connecteur (catégorie) | Borne PG |
Vous vous trouvez sur la page de Borne de conducteur de terre QTC 2.5 Quattro, le numéro d'article est le suivant: 3206448.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3206448.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles