BORNE DE SÉRIE UKH - fil à la terre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3213144

Référence pièce
3213144
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

46.49 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Vert-jaune Largeur du collier(mm) 20.3 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 16 - 95
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 25 - 70 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 85
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne PG
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de BORNE DE SÉRIE UKH - fil à la terre, le numéro d'article est le suivant: 3213144.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3213144.

Assistance technique