Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0705017 |
0708548 |
0708726 |
0708991 |
0709042 |
0709291 |
0709644 |
0711205 |
0714024 |
0714095 |
0714118 |
0717076 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Nombre de rangées | Broches par rangée | Taille du produit (largeur) (mm) | Indice d'inflammabilité | Type de connecteur (catégorie) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.42 € | 10 | 37 jours | - | Gris | 18.8 | 16 - 50 | 16 - 50 | 690 | 150 | - | - | - | V0 | Borne de passage | - | ||
12.42 € | 10 | 37 jours | - | Vert-jaune | - | 16 - 50 | 16 - 50 | 690 | 150 | 1 | 2 | 18.8 | V0 | Borne de passage | - | ||
12.42 € | 10 | 37 jours | - | Vert-jaune | 18.8 | 16 - 50 | 16 - 50 | 690 | 150 | - | - | - | V0 | Borne de passage | - | ||
10.24 € | 10 | 37 jours | - | Vert-jaune | 18.8 | 16 - 50 | 16 - 50 | 690 | 150 | - | - | - | V0 | Borne de passage | - | ||
9.22 € | 25 | 37 jours | - | Vert-jaune | 15.1 | 6 - 35 | 10 - 25 | 500 | 101 | - | - | - | V0 | Borne de passage | - | ||
6.29 € | 50 | 37 jours | 1 | Vert-jaune | 10.1 | - | - | 65 | 65 | - | - | - | - | Continuité | Oui | ||
31.85 € | 10 | 37 jours | - | Gris | 25 | 35 - 95 | 35 - 95 | 1000 | 232 | - | - | - | V0 | Borne de passage | - | ||
7.29 € | 50 | 40 jours | - | Gris | 15.1 | 6 - 35 | 10 - 25 | 500 | 101 | 1 | - | - | V0 | Continuité | Oui | ||
6.40 € | 50 | 37 jours | - | Gris | 10.1 | 0.50 - 16 | 0.50 - 10 | 1000 | 57 | - | - | - | V0 | Borne de passage | - | ||
12.67 € | 10 | 37 jours | - | Gris | 18.8 | 16 - 50 | 16 - 50 | 690 | 150 | - | - | - | V0 | Borne de passage | - | ||
31.85 € | 10 | 40 jours | - | Gris | 25 | 25 - 95 | 35 - 95 | 1000 | 232 | - | - | - | V0 | Borne de passage | - | ||
20.82 € | 10 | 37 jours | - | Gris | 25 | 35 - 95 | 35 - 95 | 630 | 232 | - | - | - | V0 | Borne de passage | - |
Loading...
Connexion (composants) | Vis |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Nombre de rangées
Broches par rangée
Taille du produit (largeur)(mm)
Indice d'inflammabilité
Type de connecteur (catégorie)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles