Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Color | Gris | Largeur du collier(mm) | 8.1 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.20 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.20 - 6 | Tension nominale(V) | 800 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Type de connecteur (catégorie) | Borne de passage |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles