Pince d'exécution PWO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1844390

Référence pièce
1844390
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.40 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 10 - 4 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 6 - 25
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 6 - 16 Nombre de rangées 1 Taille du produit (largeur)(mm) 12
Longueur de dénudage(mm) 16(max.) Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité

Vous vous trouvez sur la page de Pince d'exécution PWO, le numéro d'article est le suivant: 1844390.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1844390.

Assistance technique