Pince d'exécution TW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1708753
1708754
1708755
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

64.61 €

10 33 jours

96.91 €

5 35 jours

129.22 €

5 35 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Largeur du collier(mm) 25 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 25 - 95
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 25 - 95 Tension nominale(V) 1000 Courant nominal(A) 232
Indice d'inflammabilité V0 Type de connecteur (catégorie) Borne de passage

Assistance technique