Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1713223 |
1713225 |
1713243 |
3073306 |
3073322 |
3073348 |
3073364 |
3073487 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.26 € | 10 | 7 jours | 25 | 25 - 95 | 35 - 95 | 1000 | 232 | |||
24.26 € | 10 | 42 jours | 25 | 25 - 95 | 35 - 95 | 1000 | 232 | |||
17.64 € | 20 | 42 jours | 25 | 25 - 95 | 35 - 95 | 1000 | 232 | |||
3.26 € | 100 | 7 jours | 8.1 | 0.20 - 6 | 0.20 - 4 | 500 | 32 | |||
5.25 € | 50 | 7 jours | 10.1 | 0.50 - 16 | 0.50 - 10 | 500 | 57 | |||
6.48 € | 50 | 7 jours | 12.1 | 6 - 25 | 6 - 16 | 800 | 76 | |||
8.29 € | 25 | 84 jours | 15.1 | 6 - 35 | 10 - 25 | 800 | 101 | |||
5.38 € | 50 | 40 jours | 12.1 | 6 - 25 | 6 - 16 | 800 | 76 |
Loading...
Color | Gris | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur (catégorie) | Borne de passage |
Configurer
Propriétés de base
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Tension nominale(V)
Courant nominal(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles