Pince d'exécution UWV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1713226
1713227
3073393
3073416
3073432
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)

25.78 €

10 42 jours 2525 - 9535 - 951000232

25.78 €

10 42 jours 2525 - 9535 - 951000232

3.26 €

100 7 jours 8.10.20 - 60.20 - 450032

5.25 €

50 43 jours 10.10.50 - 160.50 - 1050057

6.48 €

50 43 jours 12.16 - 256 - 1680076

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Borne de passage

Assistance technique