Bornier modulaire traversant UK【1-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0531210
3004456
3058350
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color AWG Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Nombre de rangées Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Indice d'inflammabilité Matériau d'isolation
-

5.60 €

50 23 jours Noir-jaune24 - 126.20.2 - 40.2 - 48003214742.56.2-V2PA

304.99 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours --------------

9.47 €

50 7 jours Bleu8 - 21610 - 3510 - 35100012516254.51616(max.)V0-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Oui

Assistance technique