Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3074444
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Color | Gris | Largeur du collier(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 6 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 6 | Tension nominale(V) | 800 |
Courant nominal(A) | 30 | Nombre de rangées | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 65 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 69.9 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 | Longueur de dénudage(mm) | 9(max.) |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier modulaire traversant UTTB, le numéro d'article est le suivant: 3074444.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3074444.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles