Bornier traversant DFK / DP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0708014
0708030
0708616
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
AWG Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Indice d'inflammabilité Sens d'actionnement Connexion (composants) Fonctions de connecteur Sens du connecteur Type de connecteur Type de connecteur (catégorie) Matériau d'isolation Type de barrette à broche (catégorie) Série (connecteurs)

2.11 €

50 26 jours 124 - 16-0.20 - 1.50--20.806.1037.509.00(max.)-Perpendiculaire (au circuit imprimé)Cosse à souderpour boîtiersParallèle (au circuit imprimé)Prise femelle, intégréefil-circuit-Bornier traversantDFK

2.15 €

50 26 jours 124 - 16-0.20 - 1.50--216.1037.009.00(max.)-Perpendiculaire (au circuit imprimé)Cosse à souderpour boîtiersParallèle (au circuit imprimé)Prise femelle, intégréefil-circuit-Bornier traversantDFK

2.11 €

50 35 jours -24 - 106.2-0.2 - 60.2 - 4--6.28 (max.)V2-Vis---Borne de passagePA--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Tension nominale(V) 400 Courant nominal(A) 17.5
Nombre de rangées 1 Produits industriels Oui

Assistance technique