Bornier traversant DFK-2.8-AVANT 2.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0706508

Référence pièce
0706508
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.82 €

50 35 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 24 - 12 Largeur du collier(mm) 6.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 2.5 Tension nominale(V) 400
Courant nominal(A) 17.5 Nombre de rangées 1 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2
Longueur de dénudage(mm) 14(max.) Indice d'inflammabilité V2 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Borne de passage Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant DFK-2.8-AVANT 2.5, le numéro d'article est le suivant: 0706508.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0706508.

Assistance technique