Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3011041 |
3011999 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Courant nominal (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.91 € | 50 | 7 jours | 24 - 14 | 0.2 - 4 | 0.2 - 2.5 | 19 | 70 | 83 | |||
15.55 € | 50 | 7 jours | 24 - 12 | 0.2 - 6 | 0.2 - 4 | 32 | 86.5 | 103.5 |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 7 | Color | Gris | Largeur du collier(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de contamination | 3 | Tension nominale(V) | 400 | Nombre de rangées | 4 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 | Longueur de dénudage(mm) | 8 (max.) | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Courant nominal(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles