Bornier traversant HDFK 16-VP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0709796

Référence pièce
0709796
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.44 €

50 40 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 20 - 4 Largeur du collier(mm) 12.1
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.5 - 25 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.5 - 16 Tension nominale(V) 500
Courant nominal(A) 76 Nombre de rangées 1 Taille du produit (longueur)(mm) 58
Taille du produit (largeur)(mm) 12.1 Longueur de dénudage(mm) 16(max.) Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne de passage Matériau d'isolation PA
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant HDFK 16-VP, le numéro d'article est le suivant: 0709796.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0709796.

Assistance technique