Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Color | Gris | Largeur du collier(mm) | 25 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 35 - 95 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 232 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (largeur)(mm) | 25 |
Longueur de dénudage(mm) | 27(max.) | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Vis |
Type de connecteur (catégorie) | Borne de passage | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Tension nominale(V)
Taille du produit (longueur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles