Bornier traversant HDFKV 10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0709013
0717238
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)

6.31 €

50 40 jours 400

6.40 €

50 40 jours 1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 20 - 6 Largeur du collier(mm) 10.1
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.5 - 16 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.5 - 10 Courant nominal(A) 57
Nombre de rangées 1 Taille du produit (largeur)(mm) 10.1 Longueur de dénudage(mm) 11(max.)
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne de passage
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique