Bornier traversant HDFKV 16

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0709783
3001734
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG Taille du produit (longueur)
(mm)
-

6.44 €

50 40 jours 20 - 463.6

7.76 €

50 7 jours 20 - 6-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Largeur du collier(mm) 12.1 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.5 - 25
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.5 - 16 Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 76
Nombre de rangées 1 Taille du produit (largeur)(mm) 12.1 Longueur de dénudage(mm) 16(max.)
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne de passage
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique