Bornier traversant HDFKV 25

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0709039

Référence pièce
0709039
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.22 €

25 40 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 10 - 2 Largeur du collier(mm) 15.1
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 6 - 35 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 10 - 25 Tension nominale(V) 500
Courant nominal(A) 101 Nombre de rangées 1 Taille du produit (largeur)(mm) 15.1
Longueur de dénudage(mm) 19(max.) Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Borne de passage Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant HDFKV 25, le numéro d'article est le suivant: 0709039.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0709039.

Assistance technique