Bornier traversant MBK 10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1402018
1402092
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color AWG Indice d'inflammabilité Matériau d'isolation

4.12 €

50 7 jours Gris20 - 8V0PA

4.12 €

50 26 jours Bleu20 - 10--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 7.5 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.5 - 10 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.5 - 6
Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 61 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 32.5 Taille du produit (longueur)(mm) 33 Taille du produit (largeur)(mm) 7.5
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Oui

Assistance technique