Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1407013
Color | Gris | AWG | 24 - 16 | Largeur du collier(mm) | 4.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 2.5 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 1.5 | Niveau de contamination | 3 |
Tension nominale(V) | 400 | Courant nominal(A) | 16 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 23 | Taille du produit (longueur)(mm) | 22 | Taille du produit (largeur)(mm) | 4.5 |
Longueur de dénudage(mm) | 8 (max.) | Indice d'inflammabilité | V2 | Connexion (composants) | Prise et clip |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant MBK-FS, le numéro d'article est le suivant: 1407013.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1407013.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles