Bornier traversant MBK-FS / FS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1406014

Référence pièce
1406014
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.30 €

200 64 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 8 Color Gris AWG 20 - 18
Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.5 - 1 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.5 - 1
Niveau de contamination 3 Tension nominale(V) 400 Courant nominal(A) 16
Nombre de rangées 1 Taille du produit (longueur)(mm) 22 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2
Indice d'inflammabilité V2 Connexion (composants) Type C CEE 7/16 prise 2.8mm Type de connecteur (catégorie) Continuité
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant MBK-FS / FS, le numéro d'article est le suivant: 1406014.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1406014.

Assistance technique