Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1414077 |
1414103 |
1414132 |
2800567 |
2800570 |
2800583 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG | Niveau de contamination | Taille du produit (hauteur) (mm) | Indice d'inflammabilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.69 € | 50 | 43 jours | Bleu | 24 - 12 | 3 | 47.5 | V2 | |||
5.13 € | 50 | 7 jours | Gris | 24 - 14 | 3 | 48 | V2 | |||
9.10 € | 50 | 7 jours | Bleu | 24 - 12 | - | 47.5 | - | |||
9.14 € | 50 | 7 jours | Gris | 24 - 14 | 3 | 48 | V2 | |||
9.14 € | 50 | 7 jours | Gris | 24 - 14 | 3 | 48 | V2 | |||
9.09 € | 50 | 21 jours | Gris | 24 - 12 | 3 | 47.5 | V2 |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 2.5 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 24 |
Nombre de rangées | 2 | Taille du produit (longueur)(mm) | 62 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 7(max.) | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG
Niveau de contamination
Taille du produit (hauteur)(mm)
Indice d'inflammabilité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles