Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nombre de pôles(Pôle) | 3 | AWG | 26 - 16 | Largeur du collier(mm) | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Tension nominale(V) | 400 |
Courant nominal(A) | 17.5 | Nombre de rangées | 2 | Taille du produit (largeur)(mm) | 4.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 6(max.) | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Indice d'inflammabilité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles