Bornier traversant MXK 4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0561002
0561028
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

3.05 €

50 7 jours Gris

3.05 €

50 23 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 24 - 12 Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 4
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4 Tension nominale(V) 690 Courant nominal(A) 32
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 38 Taille du produit (longueur)(mm) 28
Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Longueur de dénudage(mm) 8 (max.) Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA
Produits industriels Oui

Assistance technique