Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0790543
Color | Gris | AWG | 27 - 14 | Largeur du collier(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.1 - 2.5 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.1 - 2.5 | Tension nominale(V) | 800 |
Courant nominal(A) | 24 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 45.5 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 43.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 9 | Indice d'inflammabilité | V2 |
Connexion (composants) | Fixations de boulon | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant OTTA 2.5-P / P, le numéro d'article est le suivant: 0790543.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0790543.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles