Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0790488 |
0790491 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.96 € | 50 | 7 jours | 27 - 4 | 0.1 - 25 | 0.1 - 25 | ||
11.96 € | 50 | 7 jours | 16 - 4 | 1.5 - 25 | 1.5 - 25 |
Loading...
Color | Gris | Largeur du collier(mm) | 18 | Tension nominale(V) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 101 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 64.5 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 60 | Taille du produit (largeur)(mm) | 18 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Fixations de boulon | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles