Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3208197 |
3208208 |
3212390 |
3212400 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 € | 200 | 70 jours | Gris | 30.5 | 63.2 | |||
1.02 € | 200 | 22 jours | Bleu | 30.5 | 63.2 | |||
1.03 € | 200 | 7 jours | Gris | 32 | 78.5 | |||
1.03 € | 200 | 7 jours | Bleu | 32 | 78.5 |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | AWG | 26 - 16 | Largeur du collier(mm) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Tension nominale(V) | 500 |
Courant nominal(A) | 17.5 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (largeur)(mm) | 3.5 |
Longueur de dénudage(mm) | 8-10 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Raccord rapide |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles