Bornier traversant PT 1.5 / S-QUATTRO-U

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3208359

Référence pièce
3208359
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.54 €

150 78 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Color Gris AWG 26 - 16
Largeur du collier(mm) 3.5 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 1.5 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 1.5
Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 15 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 30.5 Taille du produit (longueur)(mm) 63.2 Taille du produit (largeur)(mm) 3.5
Longueur de dénudage(mm) 8-10 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Raccord rapide
Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant PT 1.5 / S-QUATTRO-U, le numéro d'article est le suivant: 3208359.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3208359.

Assistance technique