Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3211485
Nombre de pôles(Pôle) | 3 | Color | Bleu | AWG | 20 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 8.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 10 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 6 |
Tension nominale(V) | 1000 | Courant nominal(A) | 41 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 42.2 | Taille du produit (longueur)(mm) | 74.2 | Taille du produit (largeur)(mm) | 8.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 10-12 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Raccord rapide |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant PT 6-TWIN, le numéro d'article est le suivant: 3211485.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3211485.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles