Bornier traversant PTMED 6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3212183

Référence pièce
3212183
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.69 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 20 - 10 Largeur du collier(mm) 8.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.5 - 10 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.5 - 6 Tension nominale(V) 1000
Courant nominal(A) 41 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 49.6
Taille du produit (longueur)(mm) 100.8 Taille du produit (largeur)(mm) 8.2 Longueur de dénudage(mm) 12(max.)
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Raccord rapide Type de connecteur (catégorie) Continuité
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant PTMED 6, le numéro d'article est le suivant: 3212183.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3212183.

Assistance technique