Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AWG | 26 - 16 | Largeur du collier(mm) | 3.5 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 17.5 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 37 | Taille du produit (longueur)(mm) | 50.7 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 3.5 | Longueur de dénudage(mm) | 8-10 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Raccord rapide | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles