Bornier traversant PTS 1.5 / S-TWIN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3214589
3214592
3214602
3214709
3214712
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color AWG Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage
(mm)
Connexion (composants) Produits industriels

0.96 €

200 7 jours -Gris-0.14 - 1.500.14 - 1.5050017.5337--Ressort de traction-

0.96 €

200 7 jours -Bleu-0.14 - 1.500.14 - 1.5050017.5337--Ressort de traction-

3.34 €

100 7 jours -Vert-jaune-0.14 - 1.500.14 - 1.50--338.5--Borne à ressort à verrouillage à poussoir-

1.00 €

200 7 jours 3Gris26 - 160.14 - 1.50.14 - 1.550017.5-373.58-10Raccord rapideOui

1.00 €

200 74 jours 3Bleu26 - 160.14 - 1.50.14 - 1.550017.5-373.58-10Raccord rapideOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 3.5 Nombre de rangées 1 Taille du produit (longueur)(mm) 50.7
Indice d'inflammabilité V0 Type de connecteur (catégorie) Continuité

Assistance technique