Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AWG | 26 - 14 | Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 2.5 | Tension nominale(V) | 800 | Courant nominal(A) | 24 |
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 43 | Taille du produit (longueur)(mm) | 49 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Longueur de dénudage(mm) | 8-10 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Raccord rapide | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles