Bornier traversant PTS 2.5-QUATTRO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3211993
3212002
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

1.39 €

150 7 jours Gris

1.39 €

150 7 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 AWG 26 - 14 Largeur du collier(mm) 5.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 2.5 Tension nominale(V) 800
Courant nominal(A) 24 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 43
Taille du produit (longueur)(mm) 49 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Longueur de dénudage(mm) 8-10
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Raccord rapide Type de connecteur (catégorie) Continuité
Produits industriels Oui

Assistance technique