Bornier traversant PTTB 2.5-2DIO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3210923
3210936
3211427
3211430
3211443
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.56 €

50 7 jours

4.56 €

50 7 jours

4.56 €

50 7 jours

6.73 €

50 7 jours

6.73 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Color Gris AWG 26 - 12
Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 2.5
Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 0.5 Nombre de rangées 2
Taille du produit (hauteur)(mm) 47.5 Taille du produit (longueur)(mm) 68 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2
Longueur de dénudage(mm) 8-10 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Raccord rapide
Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique