Bornier traversant PTTB 2.5-LA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3211456
3211469
3211472
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de dénudage
(mm)

6.73 €

50 7 jours 8-10

6.73 €

50 89 jours 10 (max.)

6.67 €

50 89 jours 10 (max.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Color Gris AWG 26 - 12
Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 2.5
Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 20 Nombre de rangées 2
Taille du produit (hauteur)(mm) 47.5 Taille du produit (longueur)(mm) 68 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Raccord rapide Type de connecteur (catégorie) Continuité
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique