Bornier traversant PTTB 4-L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3062744

Référence pièce
3062744
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.50 €

100 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 24 - 10 Largeur du collier(mm) 8.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.2 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.2 - 4 Tension nominale(V) 1000
Courant nominal(A) 32 Nombre de rangées 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 47.5
Taille du produit (longueur)(mm) 83.5 Taille du produit (largeur)(mm) 8.2 Longueur de dénudage(mm) 10-12
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Raccord rapide Type de connecteur (catégorie) Borne à double port
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant PTTB 4-L, le numéro d'article est le suivant: 3062744.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3062744.

Assistance technique