Bornier traversant PVB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0870036

Référence pièce
0870036
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.84 €

10 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 6 Color Gris AWG 20 - 10
Largeur du collier(mm) 23.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.5 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.5 - 6
Niveau de contamination 3 Tension nominale(V) 800 Courant nominal(A) 30
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 43.5 Taille du produit (longueur)(mm) 80
Taille du produit (largeur)(mm) 23.2 Indice d'inflammabilité V2 Connexion (composants) Type C CEE 7/16 prise 2.8mm
Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant PVB, le numéro d'article est le suivant: 0870036.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0870036.

Assistance technique