Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3050073 |
3050086 |
3205022 |
3206254 |
3206267 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Tension nominale (V) | Courant nominal (détails) (A) | Taille du produit (longueur) (mm) | Indice d'inflammabilité | Matériau d'isolation | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38 € | 150 | 7 jours | Gris | 500 | - | 53.5 | V0 | - | Oui | |||
1.38 € | 150 | 96 jours | Bleu | 500 | - | 53.5 | V0 | - | Oui | |||
1.38 € | 150 | 7 jours | Bleu | 800 | 17.5 | 58.8 | V0 | - | Non | |||
1.38 € | 150 | 56 jours | Rouge | 800 | - | 58.8 | - | PA | Oui | |||
1.46 € | 150 | 96 jours | Orange | 800 | - | 58.8 | - | PA | Oui |
Loading...
AWG | 22 - 16 | Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.25 - 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.25 - 1.5 | Courant nominal(A) | 17.5 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 39.3 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Connexion (composants) | Raccord rapide |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Configurer
Propriétés de base
Color
Tension nominale(V)
Courant nominal (détails)(A)
Taille du produit (longueur)(mm)
Indice d'inflammabilité
Matériau d'isolation
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles