Bornier traversant QTC 1.5-MT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3205213

Référence pièce
3205213
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.75 €

50 96 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Bleu AWG 22 - 16 Largeur du collier(mm) 5.2
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.25 - 1.5 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.25 - 1.5 Niveau de contamination 3
Tension nominale(V) 400 Courant nominal(A) 17.5 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 39.3 Taille du produit (longueur)(mm) 76.4 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Raccord rapide Type de connecteur (catégorie) Continuité
Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant QTC 1.5-MT, le numéro d'article est le suivant: 3205213.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3205213.

Assistance technique