Bornier traversant QTC 1.5-QUATTRO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3205077

Référence pièce
3205077
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.38 €

100 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Color Gris AWG 24 - 16
Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.25 - 1.5 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.25 - 1.5
Tension nominale(V) 800 Courant nominal(A) 17.5 Courant nominal (détails)(A) 17.5
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 39.3 Taille du produit (longueur)(mm) 94
Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Raccord rapide
Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA Produits industriels Non

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant QTC 1.5-QUATTRO, le numéro d'article est le suivant: 3205077.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3205077.

Assistance technique