Bornier traversant QTC 2.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3206416
3206429
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

1.59 €

150 7 jours Gris

1.59 €

150 7 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 20 - 14 Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.5 - 2.5
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.5 - 2.5 Tension nominale(V) 800 Courant nominal(A) 24
Courant nominal (détails)(A) 17.5 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 39.3
Taille du produit (longueur)(mm) 62.6 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Raccord rapide Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Non

Assistance technique