Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nombre de pôles(Pôle) | 3 | AWG | 20 - 14 | Largeur du collier(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.5 - 2.5 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.5 - 2.5 | Tension nominale(V) | 800 |
Courant nominal(A) | 24 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (longueur)(mm) | 82.5 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Raccord rapide |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Taille du produit (hauteur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles