Bornier traversant QTC 2.5-TWIN-PE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3206474

Référence pièce
3206474
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.25 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 3 Color Vert-jaune AWG 20 - 14
Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.5 - 2.5 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.5 - 2.5
Niveau de contamination 3 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 39.3
Taille du produit (longueur)(mm) 82.5 Taille du produit (largeur)(mm) 6.2 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Raccord rapide Type de connecteur (catégorie) Continuité Matériau d'isolation PA
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant QTC 2.5-TWIN-PE, le numéro d'article est le suivant: 3206474.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3206474.

Assistance technique