Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3205153
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Color | Gris | AWG | 22 - 16 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.25 - 1.5 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.25 - 1.5 |
Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 17.5 | Nombre de rangées | 2 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 49.9 | Taille du produit (longueur)(mm) | 99.6 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 |
Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Raccord rapide | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant QTCB 1.5, le numéro d'article est le suivant: 3205153.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3205153.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles