Bornier traversant RTO 5-TC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3049961

Référence pièce
3049961
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.21 €

50 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 27 - 10 Largeur du collier(mm) 16.3
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.1 - 6 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.1 - 6 Tension nominale(V) 1000
Courant nominal(A) 41 Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 51
Taille du produit (longueur)(mm) 66 Taille du produit (largeur)(mm) 16.3 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Fixations de boulon Type de connecteur (catégorie) Continuité Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant RTO 5-TC, le numéro d'article est le suivant: 3049961.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3049961.

Assistance technique