Bornier de composant UT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3046210
3046235
3046236
3046237
3046346
3046359
3064137
3064140
3214288
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
AWG Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Niveau de contamination Tension nominale
(V)
Courant nominal
(A)
Nombre de rangées Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Type de connecteur (catégorie)

4.25 €

50 7 jours -26 - 106.20.14 - 60.14 - 638000.5147.557.86.2Continuité

8.71 €

50 75 jours -26 - 106.20.14 - 60.14 - 6-5000.5147.570.86.2Borne de série

4.25 €

50 7 jours -26 - 106.20.14 - 60.14 - 638000.5147.557.86.2Continuité

2.99 €

100 75 jours -26 - 106.20.14 - 60.14 - 6-8000.5147.557.86.2Borne de série

4.25 €

50 75 jours -26 - 106.20.14 - 60.14 - 6-8000.5147.557.86.2Borne de série

4.58 €

50 75 jours -26 - 106.20.14 - 60.14 - 6-8000.5147.557.86.2Borne de série

3.54 €

100 7 jours -26 - 125.20.14 - 40.14 - 438000.5147.557.85.2Borne de série

3.54 €

100 7 jours -26 - 125.20.14 - 40.14 - 438000.5147.557.85.2Borne de série

11.96 €

50 7 jours 626 - 125.20.14 - 40.14 - 4-50019377.5905.2Borne de série

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Longueur de dénudage(mm) 9(max.) Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Vis Matériau d'isolation PA Produits industriels Oui

Assistance technique