Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3244481
Color | Orange | Largeur du collier(mm) | 7 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.20 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.20 - 2.50 | Tension nominale(V) | 250 | Courant nominal(A) | 20 |
Nombre de rangées | 4 | Broches par rangée | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 41.5 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 90.8 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Borne à ressort à verrouillage à poussoir |
Type de connecteur (catégorie) | Borne proximité commutateur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Bloc de raccordement PTIO, le numéro d'article est le suivant: 3244481.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3244481.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles