Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Color | Gris | Largeur du collier(mm) | 25 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 25 - 95 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 25 - 95 | Tension nominale(V) | 1500 | Courant nominal(A) | 232 |
Nombre de rangées | 1 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Borne haute alimentation | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles